17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/マット・ヘアライン

スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/マット・ヘアライン【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,59416,215
税込単価
1,75317,837
通常出荷日:1日目

【特長】・表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • 詳細タイプ
    透明感:マット(透明)
  • 透明
  • 可視光線透過率(%)
    90
  • 厚さ(mm)
    0.126
  • 材質1
    ポリエステルフィルム
  • 引っ張り強さ (N/25mm)
    200
  • 接着力 (N/25mm)
    7
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用イメージ例

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(m)

  • 幅(m)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(m)

質量(g)

最小発注数量
4573342782805
856-0601
2
1.219
527
1パック

10個入り

4573342782812
856-0602
0.42
0.297
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,215
( 17,837 )
1日目
1,594
( 1,753 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します
・ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます
【用途】
・建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/マット・ヘアラインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/マット・ヘアライン
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ ミルキー・ヘアライン
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ミルキー・サトルモザイク
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/フロスト・グレー
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・ブルー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,594-1,510 -1,5942,344 -2,036 -1,826 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルム
詳細タイプ透明感:マット(透明)透明感:ミルキー(乳白)透明感:ミルキー(乳白)---
透明半透明半透明シルバーグレーブルー
可視光線透過率(%)902626394959
厚さ(mm)0.1260.1280.1250.190.130.131
よく一緒に購入される商品

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト