17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ マット・クロスヘアライン

スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ マット・クロスヘアライン【10~80個入り】

通常単価(税別)
1,59416,215
税込単価
1,75317,837
通常出荷日:1日目

【特長】・表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • 透明
  • 厚み (mm)
    0.126
  • 可視光線透過率(%)
    90
  • パターン
    クロスヘアライン
  • 材質1
    ポリエステルフィルム
  • 仕様
    透明感:マット(透明)
  • 引っ張り強さ (N/25mm)
    200
  • 接着力 (N/25mm)
    7
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用イメージ例

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(m)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(mm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
4573342782829
856-0593
2
1219
527
1枚
1パック

10個入り

4573342782836
856-0594
0.42
297
26
1枚
1パック

80個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,215
( 17,837 )
1日目
1,594
( 1,753 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します
・ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます
【用途】
・建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ マット・クロスヘアラインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ マット・クロスヘアライン
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・クロスヘアライン
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/マット・ヘアライン
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・ブルー
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・シュクレ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,594-1,779 -1,594 -2,344 -1,826 -2,036 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルム
透明半透明透明シルバーブルー半透明白
厚み(mm)0.126-----
可視光線透過率(%)905790395957
パターンクロスヘアライン-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト