17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチティント ウインドウフィルム フロスト(カラードシリーズ) シルバー1

スコッチティント ウインドウフィルム フロスト(カラードシリーズ) シルバー1

通常単価(税別)
2,04420,101
税込単価
2,24822,111
通常出荷日:1日目

【特長】・シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • シルバー
  • 可視光線透過率(%)
    <0.5
  • 厚さ(mm)
    0.19
  • 材質1
    ポリエステルフィルム
  • 引っ張り強さ (N/25mm)
    560
  • 接着力 (N/25mm)
    19
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用イメージ例

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(m)

  • 幅(m)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(m)

質量(g)

最小発注数量
4573342782768
856-0586
2
1.27
632.0
1個
4573342782775
856-0587
0.42
0.297
31.0
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,101
( 22,111 )
1日目
2,044
( 2,248 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します
・ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます
【用途】
・建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スコッチティント ウインドウフィルム フロスト(カラードシリーズ) シルバー1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト(カラードシリーズ) シルバー1
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/フロスト・グレー
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・シュクレ
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・ブルー
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・ブロンズ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,044-2,344 -2,036 -2,036 -1,826 -1,826 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルム
シルバーシルバーグレー半透明白ブルーブロンズ
可視光線透過率(%)<0.53949575924
厚さ(mm)0.190.190.130.1270.1310.132
材質1ポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルム

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト