17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミスト発生機 SFJ-2021 (移動式タイプ)

通常単価(税別)
293,931270,034
税込単価
323,324297,037
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・60Lの大型水タンクを標準装備、間欠タイマー機能で最大8時間の連続運転が可能・移動可能なフォ...

詳細を確認
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    410
  • JANコード
    4589413150466
  • トラスココード
    859-4387
  • ハネ径(cm)
    45
  • 奥行(mm)
    710
  • 高さ(mm)
    1470~1920
  • 水タンク容量(L)
    60
  • 電源詳細
    単相100
  • 幅(mm)
    530
  • 噴霧量(L/min)
    0.24
  • 質量(g)
    48000.0
  • 風量調節
    無段階

型番:

SFJ-2021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFJ-2021の仕様・寸法情報

電源(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
410
JANコード
4589413150466
トラスココード
859-4387
ハネ径(cm)
45
奥行(mm)
710
高さ(mm)
1470~1920
水タンク容量(L)
60
電源詳細
単相100
幅(mm)
530
噴霧量(L/min)
0.24
質量(g)
48000.0
風量調節
無段階
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFJ-2021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293,931270,034
( 297,037 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・60Lの大型水タンクを標準装備、間欠タイマー機能で最大8時間の連続運転が可能
・移動可能なフォグユニットです
・渇水停止装置・ラインストレーナー標準装備。高さ調整も可能な100Vミストファンのプレミアムモデル
【用途】
・工場などの作業現場の屋内外の冷却に
・屋外スポーツ施設などでの熱中症対策に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスト発生機 SFJ-2021 (移動式タイプ) の型番SFJ-2021のページです。 型番SFJ-2021に関する仕様情報を記載しております。
ミスト発生機 SFJ-2021 (移動式タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスト発生機 SFJ-2021 (移動式タイプ)
ミスト発生機 SFJ-6500(400V超大型タイプ)
ミスト発生機 簡易移動式ファンタイプ
ミスト発生機 200V 移動式ファンタイプ
ミスト発生機 SFJ-3200W-2(移動式タイプ)
ミストファン CLJ-CSA
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業いけうち
通常価格293,93112,656,250176,2502,977,4061,670,626467,455
通常出荷日4日目5日目1日目11日目8日目8日目
電源(V)100その他--200100
消費電力(W)(50/60Hz)41018000---210/250
JANコード4589413150466-4589413150459---
トラスココード859-4387342-9077542-7770664-9664--
ハネ径(cm)45---61.5-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミストファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト