17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風機コンパクト形

通常単価(税別)
368,750
税込単価
405,625
通常出荷日:15日目

【特長】・熱中症対策のロングセラーです。・広範囲に快適でソフトな風を届けます。・スリムで省スペースです...

詳細を確認
  • ハネ径(mm)
    900

型番:

GQ-90D-100V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GQ-90D-100Vの仕様・寸法情報

電源(V)
100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
990
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
-
トラスココード
856-9912
質量(g)
62000.0
ハネ径(mm)
900
周波数(Hz)
50/60
出力(kW)(50/60Hz)
0.4
電源詳細(V)
単相 100
標準消費電力料金(50Hz)
10.26円/h
標準消費電力料金(60Hz)
10.26円/h
ファン翼数(枚)
4
風量([[M3]]/min)50Hz
990
風量([[M3]]/min)60Hz
990
騒音値(dB(A))50/60Hz
65
消費電力(W)50Hz
380
消費電力(W)60Hz
380
-
-

絞り込み条件

  • 消費電力(W)50Hz

  • 消費電力(W)60Hz

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
GQ-90D-100V

電源

(V)

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

騒音値(dB(A))

(50/60Hz)

トラスココード

質量(g)

周波数(Hz)

出力(kW)(50/60Hz)

電源詳細(V)

標準消費電力料金(50Hz)

標準消費電力料金(60Hz)

ファン翼数(枚)

風量([[M3]]/min)50Hz

風量([[M3]]/min)60Hz

騒音値(dB(A))50/60Hz

消費電力(W)50Hz

消費電力(W)60Hz

最小発注数量
100
990
-
856-9912
62000.0
50/60
0.4
単相 100
10.26円/h
10.26円/h
4
990
990
65
380
380
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368,750
( 405,625 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症対策のロングセラーです。
・広範囲に快適でソフトな風を届けます。
・スリムで省スペースです。
【用途】
・工場のほか、体育館・武道場などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送風機コンパクト形の型番GQ-90D-100Vのページです。 型番GQ-90D-100Vに関する仕様情報を記載しております。
送風機コンパクト形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送風機コンパクト形
搬送ファン サイレンサなし
搬送ファン サイレンサあり 大風量モデル 50/60Hz
送風機 ポータブルファン 標準形 本体+5mダクト
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットスイング(低騒音形) BJS-606-E3
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットミニハイパー
メーカー鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所
通常価格368,750225,535496,762130,774613,005346,750
通常出荷日15日目11日目1日目19日目18日目18日目
ハネ径(mm)900300300300600350

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト