17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

567494空気清浄機能付除湿機 DCE-120
  • 567494空気清浄機能付除湿機

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

567494空気清浄機能付除湿機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DCE-120

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・除湿機能と空気清浄機能の1台2役で、一年を通して使用できます。
・空気の汚れを5段階の色で点灯表示します。
・空気清浄・空気清浄+除湿の運転に切り替えできます。
・自動・手動・弱運転・衣類乾燥の4つのモード切り替えが搭載されています。

指定中の仕様・寸法情報

電源(V)
100
消費電力(W)
295/315(50/60Hz)
JANコード
4967576276887
トラスココード
855-5468
電源(V)
単相100
標準消費電力料金(50/60Hz)
7.97/8.51円/h
質量(g)
14000.0
タンク容量(L)
4
除湿能力(L/日)(50/60Hz)
12
電源コード長さ(m)
2

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト