17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアブロー専用作業台 (コンパクト仕様) 作業テーブルナシ

通常単価(税別)
164,818149,522
税込単価
181,300164,474
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・多様な技術を搭載した画期的製品、生産性を高める快適環境づくりの為に・高い集塵能力で工場内を汚...

詳細を確認
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 材質1
    本体:鉄板製 自社専用設計モータ
  • 材質2
    フィルター材質:ポリエステル成形不織布(テフロン含浸)
  • 本体寸法(mm)高さ
    1208

型番:

YMS20JA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YMS20JAの仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機付作業台
電源(V)
単相100
集じん容量(L)
13
騒音値[50/60Hz](dB(A))
66/68
詳細タイプ
作業テーブルなしタイプ
トラスココード
467-5126
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
-
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
7.5/9.0
質量(g)
40000.0
周波数(Hz)
50/60
材質1
本体:鉄板製 自社専用設計モータ
材質2
フィルター材質:ポリエステル成形不織布(テフロン含浸)
本体寸法(mm)奥行
730
本体寸法(mm)高さ
1208
本体寸法(mm)幅
450
騒音値(dB(A))50/60Hz
66/68
仕様
ちり落とし方式:手動式
ちり落とし方式
手動式
特長
湿っても性能低下が少なく、リフレッシュ可能な特殊フィルターを内蔵しています。本体下部にドレンプラグ付液体回収タンクを装備しています。本体の主要部・パーツは簡易耐食処理済み、ラバー部は耐油タイプを採用しています。
特長2
フードはキズつきにくい鉄製フードで耐久性に優れています。キャスター付のため、工作機械横に簡単にセッティングでき、エアブロー作業を効率化します。
用途
工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止、タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適
内容量
1台
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 電源(V)

  • 集じん容量(L)

  • 騒音値[50/60Hz](dB(A))

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)

  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • 質量(g)

  • 本体寸法(mm)奥行

  • 本体寸法(mm)幅

  • 騒音値(dB(A))50/60Hz

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YMS20JA

商品タイプ

電源(V)

集じん容量(L)

騒音値[50/60Hz]

(dB(A))

詳細タイプ

トラスココード

騒音値(dB(A))(50/60Hz)

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

質量(g)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)幅

騒音値(dB(A))50/60Hz

仕様

ちり落とし方式

特長

特長2

用途

内容量

RoHS?最小発注数量
集じん機付作業台
単相100
13
66/68
作業テーブルなしタイプ
467-5126
-
7.5/9.0
40000.0
730
450
66/68
ちり落とし方式:手動式
手動式
湿っても性能低下が少なく、リフレッシュ可能な特殊フィルターを内蔵しています。本体下部にドレンプラグ付液体回収タンクを装備しています。本体の主要部・パーツは簡易耐食処理済み、ラバー部は耐油タイプを採用しています。
フードはキズつきにくい鉄製フードで耐久性に優れています。キャスター付のため、工作機械横に簡単にセッティングでき、エアブロー作業を効率化します。
工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止、タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,818149,522
( 164,474 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多様な技術を搭載した画期的製品、生産性を高める快適環境づくりの為に
・高い集塵能力で工場内を汚しません
・油分&切削粉はまとめて吸引・分別回収
・高性能フィルター搭載で環境に優しい
・工作機械稼働率の向上
・キャスター付きのため、工作機横に簡単にセッティングでき、エアブロー作業を効率化します
・湿っても性能低下が少なく、リフレッシュ可能な特殊フィルターを内蔵しています
・本体下部にドレンプラグ付液体回収タンクを装備しています
・本体の主要部・パーツは簡易耐食処理済み、ラバー部は耐油タイプを採用しています
【用途】
・工作機械サイド専用で切削油や切削粉が付着した被加工物のエアーブロー作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアブロー専用作業台 (コンパクト仕様) 作業テーブルナシの型番YMS20JAのページです。 型番YMS20JAに関する仕様情報を記載しております。
エアブロー専用作業台 (コンパクト仕様) 作業テーブルナシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアブロー専用作業台 (コンパクト仕様) 作業テーブルナシ
超小型集じん機セット
集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付)
溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)
溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)SET400
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格164,818125,469 -393,750429,688 -365,625 -74,951 -
通常出荷日4日目1日目18日目18日目18日目5日目〜
周波数(Hz)50/6050/60兼用---50/60兼用
材質1本体:鉄板製 自社専用設計モータ本体:鉄板(自社専用設計モータ)本体:鉄板製 自社専用設計モータ本体板金部:鉄板本体板金部:鉄板本体:鉄板製 自社専用設計モータ
材質2フィルター材質:ポリエステル成形不織布(テフロン含浸)フィルター:ポリエステル成形不織布フィルター材質:ポリエステル成形不織布フィルター:ポリエステル成形不織布(フッ素樹脂ラミネート)フィルター:ポリエステル成形不織布(フッ素樹脂ラミネート)フィルター材質:ポリエステル成形不織布
本体寸法(mm)高さ1208412167516011109-
よく一緒に購入される商品

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト