ファクトリーサプライ用品技術窓口

サイレンサー ハツリ作業防音タイプ

通常単価(税別)
160,455
税込単価
176,501
通常出荷日:15日目

【特長】・独自開発の専用パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 幅 (mm)
    1950
  • 奥行 (mm)
    950
  • 高さ (mm)
    1500
  • 材質
    PP樹脂、発泡ウレタン
  • 仕様
    折りたたみ式
  • 質量
    15000

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

MES-PB150-TYPE-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MES-PB150-TYPE-Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
幅(mm)
1950
奥行(mm)
950
高さ(mm)
1500
詳細タイプ
標準タイプ
材質
PP樹脂、発泡ウレタン
仕様
折りたたみ式
質量
15000
トラスココード
837-1162
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
MES-PB150-TYPE-A

詳細タイプ

トラスココード

最小発注数量
標準タイプ
837-1162
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160,455
( 176,501 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自開発の専用パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします
・人力ハツリの作業や、投光機の防音に覆うだけで使用できます
・2台組み合わせる事でより高い防音効果を発揮します
【用途】
・人力ハツリ作業の防音に

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサー ハツリ作業防音タイプの型番MES-PB150-TYPE-Aのページです。 型番MES-PB150-TYPE-Aに関する仕様情報を記載しております。
サイレンサー ハツリ作業防音タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイレンサー ハツリ作業防音タイプ
集じん機小型タイプ
集じん機(汎用小型タイプ)
集じん作業台パーソナルYES/イエス ワイドビューフード
集じん作業台パーソナルYES/イエス 透明フード
集じん装置付作業台パーソナルYES/イエス
メーカーミノリリョウセイムラコシ淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格160,455337,660336,363 -370,883118,198 -144,170 -
通常出荷日15日目11日目15日目〜4日目11日目〜4日目
商品タイプ関連商品集じん機集じん機集じん機付作業台集じん機付作業台集じん機付作業台
幅(mm)1950-----
奥行(mm)950-----
高さ(mm)1500-----
材質PP樹脂、発泡ウレタン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト