17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋上換気扇 標準型

通常単価(税別)
138,743417,308特別価格
税込単価
152,617459,039特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・基本機能をすべて満たした実力機です・ベルマウス構造採用ボディーです・雨水の侵入を防ぐボディ形...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 出力(W)

  • ハネ径(cm)

  • 極数(P)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 運転音(dB(A))(50/60Hz)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 電動機極数(P)

  • 標準消費電力料金(円/h)

  • 幅(mm)

  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • 電動機出力(kW)50/60Hz

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

出力

(W)

ハネ径

(cm)

極数

(P)

トラスココード

質量(g)

運転音(dB(A))(50/60Hz)

奥行(mm)

高さ(mm)

電動機極数(P)

標準消費電力料金(円/h)

幅(mm)

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

電動機出力(kW)50/60Hz

特長

仕様

内容量

最小発注数量
ルーフファン
0.2
40
4
460-2889
27000.0
65/68
900
560
4
2.7
900
62/69
0.2
基本機能をすべて満たした実力機です。 ベルマウス構造採用ボディーです。 雨水の浸入を防止するボディー形状です。
標準型
1台
1個
-
0.75
60
-
859-4398
62500.0
62.5/67.5
1200
709
6
10.13
1200
133/155
0.75
-
-
-
1個
-
1.5
73.5
-
859-0848
91500.0
71/75
1462
915
6
20.25
1462
217/251
1.5
-
-
-
1個
-
2.2
89
-
859-0849
145000.0
76.5/81
1775
980
6
29.7
1775
337/388
2.2
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,743
( 152,617 )
4日目
255,242219,686
( 241,655 )
4日目
296,054
( 325,659 )
4日目
417,308
( 459,039 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本機能をすべて満たした実力機です
・ベルマウス構造採用ボディーです
・雨水の侵入を防ぐボディ形状(ボディ側面を伝って上がってくる雨水も完全シャットアウト)
・空気流をなめらかにする整流板を採用することにより低騒音化を実現
・軽量かつ丈夫なFRPドーム採用
【用途】
・各種工場や倉庫などの換気に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋上換気扇 標準型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋上換気扇 標準型
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型ハネ50CM
屋上換気扇(停止時密閉型)
ルーフファン 三相200V 60Hz用
屋上換気扇ルーフファン 三相200V
ルーフファン(標準形) 三相200V 50Hz
メーカースイデンスイデンスイデン鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所
通常価格138,743-149,985150,232472,182 -671,086448,685 -
通常出荷日4日目〜5日目5日目1日目〜5日目18日目
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200三相200
ハネ枚数(枚)444---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト