17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓 ウベックス エグザクトバンド 2125367
  • 耳栓 ウベックス エグザクトバンド

耳栓 ウベックス エグザクトバンド【5個入り】

通常単価(税別)
199
税込単価
219
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンドル付きで装着が簡単です・外耳道構造に快適にフィットするデザインです・装着前に手で耳栓を...

詳細を確認

ご注意

  • 画像はバンド付タイプの商品(2125366)です。

型番:

2125367
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

製品仕様

2125367(バンド無)

2125367の仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
NRR値(dB)
28
サイズ
フリー
コード
トラスココード
836-6712
JANコード
4031101646756
質量(g)
0.300
材質1
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
材質
ポリウレタン(PUR)
内容量
1袋(5組)

絞り込み条件

  • コード

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2125367

コード

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質

内容量

最小発注数量
836-6712
4031101646756
0.300
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
ポリウレタン(PUR)
1袋(5組)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
199
( 219 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル付きで装着が簡単です
・外耳道構造に快適にフィットするデザインです
・装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です
・バンド部分を顎の下に通して使用できます
・先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です(交換用:2125367)
【用途】
・各種製造現場
・騒音作業現場

ご注意

  • 画像はバンド付タイプの商品(2125366)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耳栓 ウベックス エグザクトバンドの型番2125367のページです。 型番2125367に関する仕様情報を記載しております。
耳栓 ウベックス エグザクトバンドのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
プレス系の作業の際に使用
4
満足度:4.0
色々なメーカーの商品を試しに使用してみて、金額が安いこと、使いまわせること、色々な場面に対応できることでこの商品を購入し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳栓 ウベックス エグザクトバンド
使い捨て耳栓 グライド
使い捨て耳栓 メテオ
使い捨て耳栓 ピュラフィット
使い捨て耳栓 スモールメテオ
使い捨て耳栓 ソフティ
メーカーUVEXモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックス
通常価格199199 -59 -59 -59 -59
通常出荷日4日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん
NRR値(dB)2830-332833
サイズフリーフリーMフリーSフリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト