ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235

通常単価(税別)
148
税込単価
163
通常出荷日:4日目

【特長】・水洗い可能で繰り返し使用できます。・コード付きなので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。・携...

詳細を確認
  • NRR値 (dB)
    27
  • サイズ
    フリー
  • コード
  • トラスココード
    836-6710
  • JANコード
    4031101646732
  • 質量(g)
    2.000
  • 材質1
    耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
  • イエロー
  • コード長さ(mm)
    700

ご注意

  • 本製品の耳栓ケースには、環境負荷低減を目的として再生樹脂を使用しております。そのため、外観に色むらや斑点が見られる場合がございますが、製品の品質・性能には問題はなく、不良品ではございません。環境配慮素材の特性としてご理解下さい。

型番:

2111256
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2111256の仕様・寸法情報

NRR値(dB)
27
サイズ
フリー
コード
トラスココード
836-6710
JANコード
4031101646732
質量(g)
2.000
材質1
耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
イエロー
コード長さ(mm)
700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2111256
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148
( 163 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水洗い可能で繰り返し使用できます。
・コード付きなので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。
・携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
・ウィスパーシリーズの中で最も高い遮音性です。
【用途】
・各種製造現場に。
・騒音作業現場に。
【材質】
・耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)

ご注意

  • 本製品の耳栓ケースには、環境負荷低減を目的として再生樹脂を使用しております。そのため、外観に色むらや斑点が見られる場合がございますが、製品の品質・性能には問題はなく、不良品ではございません。環境配慮素材の特性としてご理解下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235の型番2111256のページです。 型番2111256に関する仕様情報を記載しております。
UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235
UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114
UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)
UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)
UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入
UVEX 防音保護具耳栓com4-fit 300組入
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格14814256578,0168,018
通常出荷日4日目2日目2日目1日目2日目1日目
NRR値(dB)27-30243230
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
コード
トラスココード836-6710836-6709823-0615836-6698818-7887818-7874
JANコード403110164673240311016467254031101620411403110165191040311015012534031101501277

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト