17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX イヤーマフ ウベックス K4

通常単価(税別)
4,430
税込単価
4,873
通常出荷日:4日目

【特長】・長さ調節機能と耳当て部分のソフトクッションにより長時間の快適な着用が可能です。・NRR値が2...

詳細を確認
  • NRR値 (dB)
    27
  • サイズ
    フリー
  • トラスココード
    855-2751
  • 高さ(mm)
    195
  • 幅(mm)
    135
  • JANコード
    4031101655451
  • 質量(g)
    336.000
  • 材質1
    耳当て:ABS樹脂
  • SNR値(dB)
    35
  • 材質2
    ヘッドバンド:EVA、ポリエチレン(PE)

型番:

2600044
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2600044の仕様・寸法情報

NRR値(dB)
27
サイズ
フリー
トラスココード
855-2751
高さ(mm)
195
幅(mm)
135
JANコード
4031101655451
質量(g)
336.000
材質1
耳当て:ABS樹脂
SNR値(dB)
35
材質2
ヘッドバンド:EVA、ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2600044
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,430
( 4,873 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さ調節機能と耳当て部分のソフトクッションにより長時間の快適な着用が可能です。
・NRR値が27dBの高遮音です。
・長さ調節機能付きです。
・交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。
・低反発素材によって、より優れたフィット感があります。
・視認性の高い蛍光色です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX イヤーマフ ウベックス K4の型番2600044のページです。 型番2600044に関する仕様情報を記載しております。
UVEX イヤーマフ ウベックス K4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX イヤーマフ ウベックス K4
UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB
UVEX イヤーマフ ウベックス K1/K2
UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB
“イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)
イヤーマフ(小型)
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXトラスコ中山エスコ
通常価格4,4302,6184,503 -5,0004,7394,828
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目2日目
NRR値(dB)272223272722
サイズフリーフリーフリー---
トラスココード855-2751823-0635-823-0634--
高さ(mm)195100100100--
幅(mm)135686868--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト