17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓 メテオ プラグステーション【500個入り】

通常単価(税別)
31,153
税込単価
34,268
通常出荷日:1日目

【特長】・とても目立つので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。・ディスペンサーはすべて密閉式で...

詳細を確認
  • NRR値 (dB)
    33
  • サイズ
    フリー
  • コード
  • JANコード
    0092311687506
  • トラスココード
    836-5865
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)
  • 奥行(mm)
    152
  • 高さ(mm)
    330

型番:

6875
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

6875の仕様・寸法情報

NRR値(dB)
33
サイズ
フリー
コード
JANコード
0092311687506
トラスココード
836-5865
質量(g)
1000
材質1
耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)
奥行(mm)
152
高さ(mm)
330
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6875
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,153
( 34,268 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・とても目立つので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。
・ディスペンサーはすべて密閉式でとても清潔で衛生的です。
・手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減できます。
・底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。
・どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。
【用途】
・屋内外騒音作業現場での防音対策
・屋内外粉じん作業現場での防じん対策
【材質】
・耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓 メテオ プラグステーションの型番6875のページです。 型番6875に関する仕様情報を記載しております。
耳栓 メテオ プラグステーションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳栓 メテオ プラグステーション
耳栓 カモプラグ プラグステーション
使い捨て耳栓 ソフティ
キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)
再使用可能耳栓 グライド(コード付)
使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)
メーカーモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックス
通常価格31,15331,1535958855460
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
NRR値(dB)33333324(キャップ閉時)2733
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
コード
JANコード009231168750600923116648040092311660004009231167700200923116445090092311662008
トラスココード836-5865836-5866770-4798770-4887770-4739770-4836

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト