17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓 コード付スパークプラグ プラグステーション【150個入り】

通常単価(税別)
16,07415,096
税込単価
17,68116,606
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・衛生的に耳せんを保持しどこでも設置が可能なディスペンサー入りです。・個装されたコード付き耳せ...

詳細を確認
  • NRR値 (dB)
    33
  • サイズ
    M
  • コード
  • コード長さ (mm)
    730
  • JANコード
    0092311688008
  • トラスココード
    836-5869
  • 質量(g)
    800.000
  • 材質1
    耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)
  • 奥行(mm)
    152
  • 高さ(mm)
    330

型番:

6880
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (150個入り)

6880の仕様・寸法情報

NRR値(dB)
33
サイズ
M
コード
コード長さ(mm)
730
JANコード
0092311688008
トラスココード
836-5869
質量(g)
800.000
材質1
耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)
奥行(mm)
152
高さ(mm)
330

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6880
最小発注数量
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,07415,096
( 16,606 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的に耳せんを保持しどこでも設置が可能なディスペンサー入りです。
・個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。
・とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。
・ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。
【用途】
・屋内外騒音作業現場での防音対策。
・屋内外粉じん作業現場での防じん対策。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓 コード付スパークプラグ プラグステーションの型番6880のページです。 型番6880に関する仕様情報を記載しております。
耳栓 コード付スパークプラグ プラグステーションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳栓 コード付スパークプラグ プラグステーション
耳栓 カモプラグ プラグステーション
耳栓 メテオ プラグステーション
キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)
再使用可能耳栓 グライド(コード付)
使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)
メーカーモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックス
通常価格16,07431,15331,15358855460
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
NRR値(dB)33333324(キャップ閉時)2733
サイズMフリーフリーフリーフリーフリー
コード
コード長さ(mm)730--720--
JANコード009231168800800923116648040092311687506009231167700200923116445090092311662008

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト