ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒ コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用1000kgタイプ

通常単価(税別)
6,500
税込単価
7,150
通常出荷日:1日目

【特長】・本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。・アスベスト廃棄レベル3に対応しております。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナバッグ
  • 外径 (mm)
    1100
  • 高さ (mm)
    1050
  • タイプ
    丸型
  • 最大充填荷重(kg)
    1000
  • 排出口
    なし
  • JANコード
    4945132072258
  • 質量(g)
    2300.0
  • トラスココード
    855-3260
  • 材質1
    表生地:ポリプロピレン(PP)
  • 投入口寸法(mm)外径×高さ
    1100×1050
  • 仕様
    本体内ラミ付二重構造
  • 材質2
    裏生地:ポリエチレン(PE)
  • 容量(L)
    997

ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。吊り上げたバッグの下に入らないでください。

型番:

300815
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

300815の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナバッグ
外径(mm)
1100
高さ(mm)
1050
タイプ
丸型
最大充填荷重(kg)
1000
排出口
なし
JANコード
4945132072258
質量(g)
2300.0
トラスココード
855-3260
材質1
表生地:ポリプロピレン(PP)
投入口寸法(mm)外径×高さ
1100×1050
仕様
本体内ラミ付二重構造
材質2
裏生地:ポリエチレン(PE)
容量(L)
997

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
300815
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,500
( 7,150 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。
・アスベスト廃棄レベル3に対応しております。
・本体生地と裏生地の二重構造です。
・本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
【用途】
・アスベスト廃棄運搬用。
・汚染物質搬送用。
・アスベスト長尺ボード廃棄運搬用
【商品仕様】
・最大充填荷重(kg):1000
・外径(mm):φ1100
・高さ(mm):1050
・タイプ:丸型
・アスベスト廃棄レベル3
・ワンウェイタイプ
・丸型2本ベルト
・本体内ラミ付二重構造
・JANコード:4945132072258
・トラスココード:855-3260
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・表生地:ポリプロピレン(PP)
・裏生地:ポリエチレン(PE)
【セット内容/付属品】
・本体、内袋
・本体、裏生地
・ロープスリング2本付

ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。吊り上げたバッグの下に入らないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒ コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用1000kgタイプの型番300815のページです。 型番300815に関する仕様情報を記載しております。
アサヒ コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用1000kgタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒ コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用1000kgタイプ
アサヒ コンテナバッグ丸型二重バッグ青ベルト アスベス廃棄用1000kgタイプ
アサヒ コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付
回収袋(自立型タイプ)
オートクレーブ廃棄用袋
TRUSCO 自立バッグ 530X530 10枚入り
メーカー旭産業旭産業旭産業トラスコ中山東京硝子器械トラスコ中山
通常価格6,5005,5006,1348,443 -21,371 -24,395
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目〜1日目
商品タイプコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグ---
外径(mm)11009001100---
高さ(mm)10508001100---
タイプ丸型丸型丸型---
最大充填荷重(kg)100010001000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト