ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒ コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付

通常単価(税別)
6,134
税込単価
6,747
通常出荷日:1日目

【特長】・本体生地がメッシュ構造です。・内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。【用途】・水分を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナバッグ
  • 外径 (mm)
    1100
  • 高さ (mm)
    1100
  • タイプ
    丸型
  • ラミネート
    なし
  • 最大充填荷重(kg)
    1000
  • 排出口
    あり
  • 排出口寸法(mm)外径×高さ
    500×500
  • JANコード
    4945132072234
  • 質量(g)
    2200.0
  • トラスココード
    855-3258
  • 材質1
    耐候剤入ポリプロピレン(PP)
  • 投入口寸法(mm)外径×高さ
    1100×800
  • 仕様
    メッシュ生地タイプ
  • 容量(L)
    1045

ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。吊り上げたバッグの下に入らないでください。

型番:

50514
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50514の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナバッグ
外径(mm)
1100
高さ(mm)
1100
タイプ
丸型
ラミネート
なし
最大充填荷重(kg)
1000
排出口
あり
排出口寸法(mm)外径×高さ
500×500
JANコード
4945132072234
質量(g)
2200.0
トラスココード
855-3258
材質1
耐候剤入ポリプロピレン(PP)
投入口寸法(mm)外径×高さ
1100×800
仕様
メッシュ生地タイプ
容量(L)
1045
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
50514
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,134
( 6,747 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体生地がメッシュ構造です。
・内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
【用途】
・水分を含んだ内容物の水切り用として。
・内容物を乾燥させた時に。
・汚泥物の水切り用などに。
【商品仕様】
・最大充填荷重(kg):1000
・外径×高さ(mm):φ1100×1100
・外径(mm):φ1100
・高さ(mm):1100
・排出口:あり
・ラミネート:なし
・投入口寸法(mm)外径×高さ:φ1100×800
・排出口寸法(mm)外径×高さ:φ500×500
・形状:丸型
・生地:メッシュタイプ
・色:黒色
・ワンウェイタイプ
・容量:1045L
・JANコード:4945132072234
・トラスココード:855-3258
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・耐候剤入りポリプロピレン(PP)

ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。吊り上げたバッグの下に入らないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒ コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付の型番50514のページです。 型番50514に関する仕様情報を記載しております。
アサヒ コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒ コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付
アサヒ コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用1000kgタイプ
アサヒ コンテナバッグ丸型二重バッグ青ベルト アスベス廃棄用1000kgタイプ
メッシュ袋
回収袋(自立型タイプ)
TRUSCO 自立バッグ 530X530 10枚入り
メーカー旭産業旭産業旭産業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,1346,5005,5002868,443 -24,395
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグ---
外径(mm)11001100900---
高さ(mm)11001050800---
タイプ丸型丸型丸型---
ラミネートなし-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト