17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

バンポン(TM) ウレタンロールストック 透明 ロール

バンポン(TM) ウレタンロールストック 透明 ロール
  • バンポン(TM) ウレタンロールストック 透明 ロール
通常単価(税別)
8,3619,787特別価格
税込単価
9,19710,766特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

あらかじめゴム系感圧性接着剤を塗布したポリウレタン製打ち抜き加工用シートです。【特長】・剥離紙をはがし...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。時期によりパッケージが異なる場合がございますが、品質に変更はございません。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外観図

商品特長

規格表

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

最小発注数量
4573342783314
855-8672
250.000
1.6
1個
4573342783307
855-8671
150.000
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3617,470
( 8,217 )
1日目
9,7877,285
( 8,014 )
1日目

詳細情報

基本情報

あらかじめゴム系感圧性接着剤を塗布したポリウレタン製打ち抜き加工用シートです。
【特長】
・剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です
・高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります
・優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます
・接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です
・手を汚さず使いやすいシールタイプです
・シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます
・押すだけで取り付ける事が出来ます
・適度な硬度のポリウレタン性
【用途】
・OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。時期によりパッケージが異なる場合がございますが、品質に変更はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンポン(TM) ウレタンロールストック 透明 ロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンポン(TM) ウレタンロールストック 透明 ロール
突っ張り棒 カーゴステイ CGS-55M
落下ストッパーS(ベルト幅:25mm)
落下ストッパー LH-913A-Pシリーズ
リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー
リンクストッパー(各4本入)
メーカースリーエムジャパンallsafe(アンクラジャパン)リンテック21アズワンリンテック21アズワン
通常価格8,361-23,9381,700 -2,630 -30,1683,220 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜26日目1日目
透明その他グレーグレーグレークリーム色(不透明)
材質1基材:ウレタン-----
材質2粘着剤:アクリル系-----
形状シート-----
長さ(mm)1000-----
よく一緒に購入される商品

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト