17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

通常単価(税別)
9,239
税込単価
10,163
通常出荷日:4日目

【特長】・万一、気密漏れをしてもリング部が移動して第二シール部を形成し、高い気密性をキープ・溶接部を大...

詳細を確認
  • 放射時間 (秒)
    14
  • 薬剤量 (kg)
    3
  • JANコード
    4931554008364
  • トラスココード
    828-8293
  • 質量(g)
    5080
  • 材質1
  • 高さ(mm)
    490
  • 放射距離(m)
    4~7
  • 設計標準使用期限
    10年

型番:

YA-10NX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YA-10NXの仕様・寸法情報

放射時間(秒)
14
薬剤量(kg)
3
JANコード
4931554008364
トラスココード
828-8293
質量(g)
5080
材質1
高さ(mm)
490
放射距離(m)
4~7
設計標準使用期限
10年
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YA-10NX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,239
( 10,163 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万一、気密漏れをしてもリング部が移動して第二シール部を形成し、高い気密性をキープ
・溶接部を大幅に減らし安全性を高めた構造
・最新鋭装置によるヘリウムリーク(圧力漏れ)試験の合格品のみを出荷
・柱掛けを利用する事で、壁面にしっかり固定が可能
【用途】
・事務所・工場など
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NXの型番YA-10NXのページです。 型番YA-10NXに関する仕様情報を記載しております。
ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX
消火器BOX
はやわざクン 訓練用放射器具1.5型
ABC粉末大型消火器(蓄圧式)
蓄圧式粉末消火器 PEP-10N
SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)
メーカーヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテック初田製作所初田製作所
通常価格9,23914,15513,66685,6246,57719,352
通常出荷日4日目1日目1日目11日目4日目5日目
放射時間(秒)14-17471513
薬剤量(kg)3--2033.5
JANコード49315540083644931554040289----
トラスココード828-8293811-5438138-3629675-9168--
質量(g)508020001900.037600.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト