ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水スプレー除菌&消臭プラス 330ml HC-026

通常単価(税別)
1,317
税込単価
1,449
通常出荷日:1日目

【特長】・ハイブリッド成分で防水・除菌・消臭・防汚の効果を発揮します。・こすれても長持ち、高撥水のフッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    はっ水剤
  • 容量(ml)
    330
  • JANコード
    4901761707800
  • 質量(g)
    385.000
  • トラスココード
    836-3197
  • 材質1
    主成分:フッ素、シリコーン

ご注意

  • 使用できないもの:皮革、スウェード、絹、毛皮、ポリウレタン、ゴム、ビニール、プラスチック、和服、ドライクリーニングできない衣服、白色の繊維製品、エナメル製品、靴など。
  • 使えないものがありますので注意書きをじっくりとお読みください。
  • 吸い込むと有害ですので、必ず屋外でご使用ください。

型番:

HC-026
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HC-026の仕様・寸法情報

商品タイプ
はっ水剤
容量(ml)
330
JANコード
4901761707800
質量(g)
385.000
トラスココード
836-3197
材質1
主成分:フッ素、シリコーン
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HC-026
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,317
( 1,449 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイブリッド成分で防水・除菌・消臭・防汚の効果を発揮します。
・こすれても長持ち、高撥水のフッ素・シリコーンの混合タイプ、ドロ汚れも付きにくい製品です。
・嫌なニオイの発生原因となる菌も除菌します。
・しみついたニオイを抑える消臭成分を配合しています。
・ハイブリッドなセメダインの防水スプレー除菌&消臭プラス 330ml 【品番 HC-026】です。
・大容量330mlですので、雨傘で約4.7本分使えます。
・洗濯しにくいウェア、湿気で臭くなりやすい製品など、いろいろとお試しください。
・詳細につきましては、左下のMOVIE:動画をクリックしてご覧ください。
・低温環境においても噴射可能です。
【用途】
・スポーツウェア、アウトドア用品、衣類、レインウェア、傘等の繊維製品の防水・除菌・消臭・防汚に。
・雨濡れするベランダ・庭・屋上のファブリック等の防水・除菌・消臭・防汚に。
・クツ等の防水・除菌・消臭・防汚に。
・あらかじめ汚れないようにスプレーしておくと、汚れやシミがつきにくくなります。
【材質】
・主成分:フッ素、シリコーン

ご注意

  • 使用できないもの:皮革、スウェード、絹、毛皮、ポリウレタン、ゴム、ビニール、プラスチック、和服、ドライクリーニングできない衣服、白色の繊維製品、エナメル製品、靴など。
  • 使えないものがありますので注意書きをじっくりとお読みください。
  • 吸い込むと有害ですので、必ず屋外でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水スプレー除菌&消臭プラス 330ml HC-026の型番HC-026のページです。 型番HC-026に関する仕様情報を記載しております。
防水スプレー除菌&消臭プラス 330ml HC-026のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
防水透湿カッパ
4
満足度:4.0
防水透湿カッパに使いました。蒸れることなく水をはじくようです。カッパに使うので防臭効果があるのはやはり助かります。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水スプレー除菌&消臭プラス 330ml HC-026
防水スプレー
420ml 防水スプレー(超強力)
420ml 防水スプレー(超強力・布用)
ボンド 防水スプレー
380ml 防水スプレー(超強力・布/長時間型)
メーカーセメダインエーゼットエスコエスココニシエスコ
通常価格1,3177128751,070799 -1,170
通常出荷日1日目4日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプはっ水剤はっ水剤はっ水剤はっ水剤はっ水剤はっ水剤
容量(ml)330-----
JANコード4901761707800-----
質量(g)385.000-----
トラスココード836-3197-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト