17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 作業帽 ネイビー

通常単価(税別)
855
税込単価
941
通常出荷日:1日目

【特長】・使い勝手の良いシンプルな作業帽です。【用途】・一般作業全般に。【商品仕様】・色:ネイビー・サ...

詳細を確認
  • 商品分類
    キャップ
  • サイズ
    フリー(頭回り約60cm)
  • JANコード
    4989999447828
  • トラスココード
    855-6229
  • 質量(g)
    56.700
  • 材質1
    綿100%
  • 色詳細
    ネイビー

型番:

TMC-N
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TMC-Nの仕様・寸法情報

商品分類
キャップ
サイズ
フリー(頭回り約60cm)
JANコード
4989999447828
トラスココード
855-6229
質量(g)
56.700
材質1
綿100%
色詳細
ネイビー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMC-N
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
855
( 941 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い勝手の良いシンプルな作業帽です。
【用途】
・一般作業全般に。
【商品仕様】
・色:ネイビー
・サイズ:フリー
・JANコード:4989999447828
・トラスココード:855-6229
・質量:56.7g
【材質/仕上】
・綿100%

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 作業帽 ネイビーの型番TMC-Nのページです。 型番TMC-Nに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 作業帽 ネイビーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 作業帽 ネイビー
TRUSCO ベンチレーション(通気口)付レインスーツ ネイビー
TRUSCO 携帯用EVAレインコート
作業用ウェア クレモナ陸上 ズボン
ニューバリューレインスーツ ネイビー
作業用ウェア クレモナ陸上 ジャンパー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山LOGOS(ロゴス)トオケミLOGOS(ロゴス)
通常価格8556,324 -9274,935 -5,7356,316 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜2日目〜1日目〜
商品分類キャップ-----
サイズフリー(頭回り約60cm)-----
JANコード4989999447828-----
トラスココード855-6229-----
質量(g)56.700-----

作業服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト