17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 板金はさみケース ハトメ穴付 TBSC-190-BK

TRUSCO 板金はさみケース ハトメ穴付

通常単価(税別)
3,404
税込単価
3,744
通常出荷日:1日目

【特長】・ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。・耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腰ベルト
  • 形状
    2段
  • JANコード
    4989999459807
  • トラスココード
    856-3572
  • 奥行(mm)
    50
  • 高さ(mm)
    265
  • ブラック
  • 幅(mm)
    130
  • 質量(g)
    230
  • 材質1
    黒床革

型番:

TBSC-190-BK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TBSC-190-BK

TRUSCO 板金はさみケース ハトメ穴付 図面

TBSC-190-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
腰ベルト
形状
2段
JANコード
4989999459807
トラスココード
856-3572
奥行(mm)
50
高さ(mm)
265
ブラック
幅(mm)
130
質量(g)
230
材質1
黒床革
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBSC-190-BK
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,404
( 3,744 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
・耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
【用途】
・板金はさみの収納に。
【商品仕様】
・色:黒
・形状:2段
・幅(mm):130
・奥行(mm):50
・高さ(mm):265
・ハトメ穴付き
・ベルト通し幅:60mm
・JANコード:4989999459807
・トラスココード:856-3572
・質量:230g
【材質/仕上】
・黒床革

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 板金はさみケース ハトメ穴付の型番TBSC-190-BKのページです。 型番TBSC-190-BKに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 板金はさみケース ハトメ穴付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 板金はさみケース ハトメ穴付
ノミケース ハトメ穴付
TRUSCO 電工バケツ
TRUSCO ハーベストバッグ
TRUSCO ツールベスト
TRUSCO ペットボトルホルダー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,4041,617 -4,0205,8236,5201,520
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト-腰ベルト
形状2段--ショルダーバッグ--
JANコード4989999459807-4989999361667498999902823249899990298574989999100198
トラスココード856-3572-279-8158160-5499161-0255161-1158
奥行(mm)50--100-90

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト