ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付 TDI-FM-BK
  • TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付

TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付

  • 商品タイプ
    袋
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 形状
    内線工事用電工袋 前ポケット付 フタ付
  • JANコード
    4989999447026
  • トラスココード
    837-1273
  • 奥行(mm)
    115
  • 高さ(mm)
    270
  • 色
    ブラック
  • 幅(mm)
    200
  • 質量(g)
    310.000
  • 材質1
    6号防水加工帆布
  • ベルト通し幅(mm)
    65

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TDI-FM-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

図面

TDI-FM-BK

TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付 図面

TDI-FM-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
袋
商品用途
キャリーバッグ
形状
内線工事用電工袋 前ポケット付 フタ付
JANコード
4989999447026
トラスココード
837-1273
奥行(mm)
115
高さ(mm)
270
色
ブラック
幅(mm)
200
質量(g)
310.000
材質1
6号防水加工帆布
ベルト通し幅(mm)
65
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TDI-FM-BK
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,624円
( 6,186円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気工事業者向けの腰袋です。
・ハーネス装着時でも使用可能な、背割れ方式ベルト通しです。
・丈夫な国産厚綿布を使用しています。
・パラフィン防水加工を施しています。
・ベルト通部分にヨレ止め付きです。
・前面にフタ付ポケットが付いています。
【用途】
・電話工事・光ケーブル工事などの内線工事作業に。
・電気工事用に。
【材質】
・6号防水加工帆布

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付の型番TDI-FM-BKのページです。 型番TDI-FM-BKに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付
TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット付
TRUSCO 外線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付
TRUSCO 外線工事用電工腰袋 前ポケット付
TRUSCO ハーベストバッグ
TRUSCO ペットボトルホルダー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,624円5,078円7,135円7,038円5,227円1,496円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ袋袋袋袋-袋
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグツールバッグ-
形状内線工事用電工袋 前ポケット付 フタ付内線工事用電工袋 前ポケット付--ショルダーバッグ-
JANコード498999944702649899994470334989999447040498999944705749899990282324989999100198
トラスココード837-1273837-1274837-1275837-1276160-5499161-1158

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました