17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ヘルメットも入るボディバッグ ネイビー

通常単価(税別)
2,689
税込単価
2,958
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘルメットが丸ごと入る立体設計です。・防災用ボディーバッグとしても活用可能です。・反射素材付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • JANコード
    4989999497472
  • トラスココード
    855-2577
  • 高さ(mm)
    390
  • ネイビー
  • 質量(g)
    270
  • 材質1
    ポリエステル
  • 外形寸法(mm)奥行
    180
  • 外形寸法(mm)高さ
    390
  • 外形寸法(mm)幅
    290

ご注意

  • ヘルメットは入ってません。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • ヘルメットは入ってません。

型番:

THHB-NV
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THHB-NVの仕様・寸法情報

商品タイプ
JANコード
4989999497472
トラスココード
855-2577
高さ(mm)
390
ネイビー
質量(g)
270
材質1
ポリエステル
外形寸法(mm)奥行
180
外形寸法(mm)高さ
390
外形寸法(mm)幅
290

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
THHB-NV
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,689
( 2,958 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットが丸ごと入る立体設計です。
・防災用ボディーバッグとしても活用可能です。
・反射素材付き(肩パッド部)で夜間でも安心です。
【用途】
・ヘルメットも入るボディーバッグ。
・身近なバッグとして。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • ヘルメットは入ってません。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • ヘルメットは入ってません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ヘルメットも入るボディバッグ ネイビーの型番THHB-NVのページです。 型番THHB-NVに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ヘルメットも入るボディバッグ ネイビーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ヘルメットも入るボディバッグ ネイビー
TRUSCO ハーベストバッグ
TRUSCO ペットボトルホルダー
フルハーネスも収納できるワーカーズリュック
TRUSCO 外線工事用電工腰袋 前ポケット付
TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,6895,8231,52017,5698,3585,628
通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ-
JANコード498999949747249899990282324989999100198455041411046949899994470574989999447033
トラスココード855-2577160-5499161-1158369-3615837-1276837-1274
高さ(mm)390200205520330270
ネイビーブラック/内側オレンジブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト