17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノミケース ハトメ穴付

ノミケース ハトメ穴付

通常単価(税別)
1,6171,912
税込単価
1,7792,103
通常出荷日:1日目

【特長】・ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます・耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用に...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品情報は型番TNC-245-BKの情報となります。ご注意ください。

図面

TNC-245-BK

TRUSCO ノミケース 1寸4分用 ハトメ穴付 図面

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • JANコード

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

形状

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
一寸用
4989999459814
856-3573
25
225
63
100
10
5個
一寸四分用
4989999459821
856-3574
30
250
68
130
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,912
( 2,103 )
1日目
1,617
( 1,779 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます
・耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです
【用途】
・追い入れノミなどの収納に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノミケース ハトメ穴付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノミケース ハトメ穴付
革製長物ケース(ブラック)
ツールケース(OD色シリーズ)
丁番付工具ホルダー
工具ホルダー(1丁差)
電工バケツ(防水加工布タイプ) 巾着フタ付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,617-2,337 -1,103 -1,038 -754 -10,698
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト箱・ケース腰ベルト腰ベルト
商品用途ツールホルダーツールホルダーパーツケースツールホルダーツールホルダーツールバッグ
詳細タイプハトメ穴付きハトメ穴付き----
カラーODブラックブラックブラック
材質1黒床革黒床革----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト