17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

REDROCK ラージ MOLLE ユーティリティーポーチ

通常単価(税別)
2,977
税込単価
3,275
通常出荷日:1日目

【型番】:82-004BLK、82-004COY、82-004OD【材質1】:600デニールポリエステ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • その他
    オプション
  • JANコード
    0846637003829
  • 質量(g)
    210.000
  • トラスココード
    835-4976
  • 材質1
    600デニールポリエステル
  • 奥行(mm)
    64
  • 高さ(mm)
    229
  • OD
  • 幅(mm)
    191

型番:

82-004OD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

82-004ODの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
JANコード
0846637003829
質量(g)
210.000
トラスココード
835-4976
材質1
600デニールポリエステル
奥行(mm)
64
高さ(mm)
229
OD
幅(mm)
191

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
82-004OD82-004OD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,977
( 3,275 )
1日目

詳細情報

基本情報

【型番】:82-004BLK、82-004COY、82-004OD
【材質1】:600デニールポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REDROCK ラージ MOLLE ユーティリティーポーチの型番82-004ODのページです。 型番82-004ODに関する仕様情報を記載しております。
REDROCK ラージ MOLLE ユーティリティーポーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REDROCK ラージ MOLLE ユーティリティーポーチ
REDROCK サミットバックパック
REDROCK トラベラーダッフルパック
REDROCK ランブラースリングパック
REDROCK ラージアサルトパック
ファスナー付きポーチ
メーカーREDROCKREDROCKREDROCKREDROCKREDROCKバーコ
通常価格2,97710,407 -17,8606,531 -9,9551,947 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ-
その他オプション-----
JANコード0846637003829---0846637005786-
質量(g)210.00095020409501380-
トラスココード835-4976---835-4921-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト