17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

REDROCK トランスポーター デイパック

通常単価(税別)
10,478
税込単価
11,526
通常出荷日:4日目

【型番】:80151BLK、80151COY、80151OD【材質1】:600デニールポリエステル【容...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • JANコード
    0846637008725
  • 質量(g)
    910
  • トラスココード
    835-4924
  • 材質1
    600デニールポリエステル
  • ポケット数(個)
    フロント1個
  • 奥行(mm)
    203
  • 高さ(mm)
    432
  • OD
  • 幅(mm)
    254
  • 容量(L)
    20

型番:

80151OD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

80151ODの仕様・寸法情報

商品タイプ
JANコード
0846637008725
質量(g)
910
トラスココード
835-4924
材質1
600デニールポリエステル
ポケット数(個)
フロント1個
奥行(mm)
203
高さ(mm)
432
OD
幅(mm)
254
容量(L)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
80151OD80151OD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,478
( 11,526 )
4日目

詳細情報

基本情報

【型番】:80151BLK、80151COY、80151OD
【材質1】:600デニールポリエステル
【容量(L)】:20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REDROCK トランスポーター デイパックの型番80151ODのページです。 型番80151ODに関する仕様情報を記載しております。
REDROCK トランスポーター デイパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REDROCK トランスポーター デイパック
REDROCK サミットバックパック
REDROCK ランブラースリングパック
REDROCK ラージアサルトパック
REDROCK トラベラーダッフルパック
デイパック
メーカーREDROCKREDROCKREDROCKREDROCKREDROCKトラスコ中山
通常価格10,47810,407 -6,531 -9,95517,86010,030 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ-
JANコード0846637008725--0846637005786--
質量(g)91095095013802040-
トラスココード835-4924--835-4921--
材質1600デニールポリエステル600デニールポリエステル600デニールポリエステル600デニールポリエステル600デニールポリエステル-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト