17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

REDROCK トラベラーダッフルパック

通常単価(税別)
17,860
税込単価
19,646
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ダッフルバッグタイプです。・メインコンパートメントには折りたたみ可能な仕切りが付いています。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 質量(g)
    2040
  • 材質1
    600デニールポリエステル
  • ポケット数(個)
    トップ1個
  • 奥行(mm)
    330
  • 高さ(mm)
    292
  • 幅(mm)
    635
  • 容量(L)
    55
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0846637002808
835-4948
ブラック
1個
0846637002815
835-4949
コヨーテ
1個
0846637002785
835-4950
OD
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,860
( 19,646 )
1日目
17,860
( 19,646 )
1日目
17,860
( 19,646 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダッフルバッグタイプです。
・メインコンパートメントには折りたたみ可能な仕切りが付いています。
・取り外し可能な肩ベルトと、収納可能なバックパックストラップが付いています。
・側面にMOLLEシステムが施されており、別売のポーチやアタッチメントを取り付け可能です。
【材質】
・600デニールポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REDROCK トラベラーダッフルパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REDROCK トラベラーダッフルパック
REDROCK サミットバックパック
REDROCK ラージアサルトパック
REDROCK ランブラースリングパック
アルミツールフック SPD-TH-CM
腰袋 ホルダー付きEKD-3Dシリーズ
メーカーREDROCKREDROCKREDROCKREDROCKSK-11E-Value
通常価格17,86010,407 -9,9556,531 -2,1641,408
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目〜3日目在庫品1日目〜
商品タイプ--
質量(g)20409501380950--
材質1600デニールポリエステル600デニールポリエステル600デニールポリエステル600デニールポリエステル--
ポケット数(個)トップ1個-フロント2個フロント2個、サイド1個--
奥行(mm)330-318203--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト