17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

REDROCK サミットバックパック

通常単価(税別)
10,40710,662
税込単価
11,44811,728
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量かつコンパクトなデザインのバックパックです。・MOLLEシステムが前面と側面についており...

詳細を確認
  • 質量(g)
    950
  • 材質1
    600デニールポリエステル
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • ポケット数(個)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

JANコード

トラスココード

ポケット数(個)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

容量(L)

最小発注数量
0846637002884
835-4937
フロント1個、サイド2個
203
457
ブラック
254
20
1個
0846637002907
835-4939
フロント1個、サイド2個
203
457
OD
254
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,662
( 11,728 )
1日目
10,407
( 11,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量かつコンパクトなデザインのバックパックです。
・MOLLEシステムが前面と側面についており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
・両サイドにボトルホルダーが付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REDROCK サミットバックパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REDROCK サミットバックパック
REDROCK トラベラーダッフルパック
REDROCK ラージアサルトパック
REDROCK ランブラースリングパック
リュックサック EA927CEシリーズ
240x340mm/A4サイズ 便利袋
メーカーREDROCKREDROCKREDROCKREDROCKエスコエスコ
通常価格10,407-17,8609,9556,531 -11,635 -590
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目〜2日目1日目
質量(g)95020401380950--
材質1600デニールポリエステル600デニールポリエステル600デニールポリエステル600デニールポリエステル--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト