17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

REDROCK MOLLE メディアポーチ

  • 商品タイプ
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    190.000
  • 材質1
    600デニールポリエステル
  • 奥行(mm)
    102
  • 高さ(mm)
    165
  • 幅(mm)
    114
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0846637003645
835-4967
コヨーテ
5個
0846637003652
835-4968
OD
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,749
( 3,024 )
1日目
2,749
( 3,024 )
1日目

詳細情報

基本情報

【型番】:82-011BLK、82-011COY、82-011OD
【材質1】:600デニールポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REDROCK MOLLE メディアポーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REDROCK MOLLE メディアポーチ
REDROCK サミットバックパック
REDROCK ランブラースリングパック
REDROCK トラベラーダッフルパック
REDROCK ラージアサルトパック
ファスナー付きポーチ
メーカーREDROCKREDROCKREDROCKREDROCKREDROCKバーコ
通常価格2,74910,407 -6,531 -17,8609,9551,947 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ-
その他オプション-----
質量(g)190.00095095020401380-
材質1600デニールポリエステル600デニールポリエステル600デニールポリエステル600デニールポリエステル600デニールポリエステル-
奥行(mm)102-203330318-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト