17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PETZL パーソナル

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:1日目

【特長】・頑丈で快適性の高いバックパックです。・PVC(ポリ塩化ビニル)不使用の素材でできており、摩耗...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 奥行(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    450
  • 黄/黒
  • 幅(mm)
    270
  • 容量(L)
    15
  • JANコード
    3342540090378
  • 質量(g)
    450.000
  • トラスココード
    855-8968
  • 材質1
    本体生地:熱可塑性ポリウレタン

型番:

S44Y--015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S44Y--015の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
奥行(mm)
150
高さ(mm)
450
黄/黒
幅(mm)
270
容量(L)
15
JANコード
3342540090378
質量(g)
450.000
トラスココード
855-8968
材質1
本体生地:熱可塑性ポリウレタン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S44Y--015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈で快適性の高いバックパックです。
・PVC(ポリ塩化ビニル)不使用の素材でできており、摩耗に強い圧着構造です。
・中蓋の内側にはメモやIDを入れられるポケットが付いています。
・厳しい作業環境でも開閉しやすいドローコード仕様です。
・側面と上部に持ち運び用のハンドルが付いています。
・高所作業で吊り下げるためのループが付いています。
【用途】
・高所作業現場のロープや用具の持ち運びに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETZL パーソナルの型番S44Y--015のページです。 型番S44Y--015に関する仕様情報を記載しております。
PETZL パーソナルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PETZL パーソナル
自立型バッグ バケット 高強度TPU 円筒形
キャリーバッグ ダッフル 高強度TPU 容量65L・85L
MDP ドライバー差し スリムタイプ
HUMHEMポシェット
マルチポケット EDW-F
メーカーPETZLPETZLPETZLマーベル基陽EDWIN(エドウィン)
通常価格10,00012,40023,000 -9,6005,500 -1,667
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ箱・ケース
商品用途ツールバッグツールバッグキャリーバッグツールホルダーキャリーバッグ-
奥行(mm)150350400---
高さ(mm)450460----
黄/黒-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト