17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファイナンシャルツールマルチツールウォレット

通常単価(税別)
2,903
税込単価
3,193
通常出荷日:1日目

【特長】・7つの機能がコンパクトにまとまったマルチツールです。・ベルト部分が太くなり、従来品より強度が...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    30
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0094664039674
858-9782
5個
0094664039681
858-9783
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,903
( 3,193 )
1日目
2,903
( 3,193 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7つの機能がコンパクトにまとまったマルチツールです。
・ベルト部分が太くなり、従来品より強度が増しています。
【機能】
・ボルトレンチ
・マイナスドライバー
・ボトルオープナー
・定規
・スクレーパー
・テープカッター
・マネークリップ
【仕様】
寸法:90×58mm
色:(NI03967)ブラック/(NI03968)シルバー
材質:ステンレス、熱可塑性エラストマー
質量:30g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイナンシャルツールマルチツールウォレット のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイナンシャルツールマルチツールウォレット
工具セット S-80用交換パーツ(ハンドル、錠前、底鋲、蝶番)
なめたネジはずし工具セット 専用ツールケース
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)
絶縁プライヤー
スナップリングプライヤーセット
メーカーNiteIze(ナイトアイズ)ホーザントラスコ中山スギヤスクニペックスクニペックス
通常価格2,903330 -2,20099,230 -5,63319,532 -
通常出荷日1日目3日目2日目8日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
重量(g)30-----

工具セット・ツールセット関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト