17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビッグフットロッカー

通常単価(税別)
2,300
税込単価
2,530
通常出荷日:4日目

【特長】・足型キーラックにロック機能のあるマイクロロックエスビナーが5個付き、ゲート部分にもロックが付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • シルバー
  • 幅 (mm)
    34
  • 奥行 (mm)
    15
  • 長さ (mm)
    83
  • 詳細タイプ
    エスビナーマイクロロック スチール(カラビナ)5個付
  • JANコード
    0094664037410
  • トラスココード
    834-5433
  • 質量 (g)
    32
  • 材質
    ステンレススチール、強化プラスチック

型番:

NI03741
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NI03741の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
シルバー
幅(mm)
34
奥行(mm)
15
長さ(mm)
83
詳細タイプ
エスビナーマイクロロック スチール(カラビナ)5個付
JANコード
0094664037410
トラスココード
834-5433
質量(g)
32
材質
ステンレススチール、強化プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NI03741
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足型キーラックにロック機能のあるマイクロロックエスビナーが5個付き、ゲート部分にもロックが付いたセキュリティ性の高いタイプです。
・エスビナーは取り付け取り外しも可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビッグフットロッカーの型番NI03741のページです。 型番NI03741に関する仕様情報を記載しております。
ビッグフットロッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビッグフットロッカー
MDP ドライバー差し スリムタイプ
EBERLE タクティカル スキャバード
極匠 工具差しカラビナ大(可動式)
Noah 大久保鋏ケース
底板付バケツ(防水加工)
メーカーNiteIze(ナイトアイズ)マーベルEBERLEベストツールプロスターコヅチ
通常価格2,3009,60010,267 -1,1961,352 -3,579 -
通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目4日目4日目
商品タイプその他腰ベルト箱・ケース
シルバー-----
幅(mm)34-----
奥行(mm)15-----
長さ(mm)83-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト