17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キーラック ロッカー

通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:1日目

【特長】・キーラックに軽量かつロック機能のあるエスビナーマイクロロックプラスチックが6個付いたセキュリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ブラック(本体)、6色(カラビナ)
  • 幅 (mm)
    60
  • 奥行 (mm)
    20
  • 長さ (mm)
    80
  • 詳細タイプ
    エスビナーマイクロロック プラスチック(カラビナ)6個付
  • JANコード
    0094664037168
  • トラスココード
    834-5432
  • 質量 (g)
    23
  • 材質
    ステンレススチール、ポリカーボネート、強化プラスチック(レバー部)

型番:

NI03716
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NI03716の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ブラック(本体)、6色(カラビナ)
幅(mm)
60
奥行(mm)
20
長さ(mm)
80
詳細タイプ
エスビナーマイクロロック プラスチック(カラビナ)6個付
JANコード
0094664037168
トラスココード
834-5432
質量(g)
23
材質
ステンレススチール、ポリカーボネート、強化プラスチック(レバー部)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NI03716
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キーラックに軽量かつロック機能のあるエスビナーマイクロロックプラスチックが6個付いたセキュリティ性の高いタイプです。
・エスビナーは取り付け取り外しも可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーラック ロッカー の型番NI03716のページです。 型番NI03716に関する仕様情報を記載しております。
キーラック ロッカー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーラック ロッカー
FS FirStSpear フィールドラック
MDP ドライバー差し スリムタイプ
極匠 工具差しカラビナ大(可動式)
Noah 大久保鋏ケース
底板付バケツ(防水加工)
メーカーNiteIze(ナイトアイズ)FIRSTSPEARマーベルベストツールプロスターコヅチ
通常価格1,90050,994 -9,6001,1961,352 -3,579 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目4日目4日目
商品タイプその他腰ベルト箱・ケース
ブラック(本体)、6色(カラビナ)-----
幅(mm)60-----
奥行(mm)20-----
長さ(mm)80-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト