17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAX TacTie PJC5 ブラック【6個入り】

通常単価(税別)
1,648
税込単価
1,813
通常出荷日:1日目

【特長】・ポーチなどを、ATLAS[[TM]]やMOLLEシステムが施されたバックパックやベストなどに...

詳細を確認

    型番:

    PJC5BLK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (6個入り)

    PJC5BLKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PJC5BLK
    最小発注数量
    1パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,648
    ( 1,813 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポーチなどを、ATLAS[[TM]]やMOLLEシステムが施されたバックパックやベストなどに取り付ける際に使用します。
    ・6本入りです。
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・幅(mm):315
    ・奥行(mm):30
    ・高さ(mm):9
    ・縦(mm):316
    ・厚さ(mm):9
    ・横(mm):30
    ・JANコード:0846909021001
    ・トラスココード:836-1736
    ・質量:98g
    【材質/仕上】
    ・ポリマー樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MAX TacTie PJC5 ブラックの型番PJC5BLKのページです。 型番PJC5BLKに関する仕様情報を記載しております。
    MAX TacTie PJC5 ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MAX TacTie PJC5 ブラック
    MAX FRP ファーストレスポンスポーチ ブラック
    MAX CAP コンパクト アドミンポーチ ブラック
    [5ポケット]ツールポーチ
    ツールポーチ(5ポケットタイプ)
    ツールサック5P
    メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)エスコKLEIN TOOLSDBLTACT
    通常価格1,64810,2588,2705,44011,623 -855
    通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目〜在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト