17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAX FRP ファーストレスポンスポーチ ブラック

通常単価(税別)
10,2589,882
税込単価
11,28410,870
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・特許出願中のATLAS[[TM]]パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがつい...

詳細を確認

    型番:

    FRPBLK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FRPBLKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FRPBLK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,2589,882
    ( 10,870 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特許出願中のATLAS[[TM]]パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。
    ・メインコンパートメント内部にはパラコードがついており、ポーチの口開きを調整することができます。
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・幅(mm):152
    ・奥行(mm):64
    ・高さ(mm):229
    ・JANコード:0846909020738
    ・トラスココード:836-1718
    ・質量:300g
    【材質/仕上】
    ・1000デニールナイロン
    ・500デニールナイロン
    【セット内容/付属品】
    ・TacTie(PJC5) 2本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MAX FRP ファーストレスポンスポーチ ブラックの型番FRPBLKのページです。 型番FRPBLKに関する仕様情報を記載しております。
    MAX FRP ファーストレスポンスポーチ ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MAX FRP ファーストレスポンスポーチ ブラック
    MAX TacTie PJC5 ブラック
    MAX CAP コンパクト アドミンポーチ ブラック
    ドライバーケース ブラック
    腰袋,色:ブラック・ゴールド
    革製長物ケース(ブラック)
    メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)DBLTACTフジ矢トラスコ中山
    通常価格10,2581,6488,2705423,000 -2,337 -
    通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト