17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ショルダーバッグ
トラスコ中山
ツールバッグ STB-300・ STB-450
SK-11
ツールバッグ(ポリエステル製)
ホーザン

MAX CAP コンパクト アドミンポーチ ブラック

通常単価(税別)
8,270
税込単価
9,097
通常出荷日:4日目

【特長】・特許出願中のATLAS[[TM]]パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがつい...

詳細を確認

    型番:

    CAPBLK
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CAPBLKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CAPBLK
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,270
    ( 9,097 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特許出願中のATLAS[[TM]]パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。
    ・メインコンパートメントとフロントポケット内部はポケットやループがついており、荷物を整理して収納することができます。
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・幅(mm):127
    ・奥行(mm):64
    ・高さ(mm):191
    ・JANコード:0846909020646
    ・トラスココード:836-1715
    ・質量:200g
    【材質/仕上】
    ・1000デニールナイロン
    ・500デニールナイロン
    【セット内容/付属品】
    ・TacTie(PJC5) 2本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MAX CAP コンパクト アドミンポーチ ブラックの型番CAPBLKのページです。 型番CAPBLKに関する仕様情報を記載しております。
    MAX CAP コンパクト アドミンポーチ ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MAX CAP コンパクト アドミンポーチ ブラック
    MAX FRP ファーストレスポンスポーチ ブラック
    MAX TacTie PJC5 ブラック
    コンパクトケース 2ポケット
    WORKMASTER-α コンパクトポケット
    コンパクトバッグShupatto(シュパット) Mサイズ
    メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)EDWIN(エドウィン)WORKMASTER-Aマーナ
    通常価格8,27010,2581,6481,6679892,555
    通常出荷日4日目4日目1日目2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト