17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

J-TECH ダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG

通常単価(税別)
4,44910,753
税込単価
4,89411,828
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・1000デニールの100%ナイロンの糸で織られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 奥行(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    800
  • 幅(mm)
    320
  • 容量(L)
    76.8
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4989999503869
856-2212
1個
コヨーテ ブラウン
4989999503876
856-2213
1個
フォーリッジ グリーン
4989999503883
856-2214
1個
ネイビーブルー
4989999503890
856-2215
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,753
( 11,828 )
1日目
10,753
( 11,828 )
1日目
4,563
( 5,019 )
2日目
4,449
( 4,894 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000デニールの100%ナイロンの糸で織られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
・長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
・雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。
・バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。
【材質】
・1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J-TECH ダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
J-TECH ダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG
J-TECH バックバッグ"ARES"
J-TECH バックバッグ OSIRIS
J-TECH バックバッグ USMC ILBE
Tote Bag トートバッグ
Waist Bag ウエストバッグ
メーカーJ-TECHJ-TECHJ-TECHJ-TECHカジメイクカジメイク
通常価格4,449-6,825 -7,320 -5,067 -2,0571,372
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜5日目2日目
商品タイプ
奥行(mm)300155175160--
高さ(mm)800460460495--
幅(mm)320270300260--
容量(L)76.819.22420.5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト