17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBERLE チェリーボムパック

通常単価(税別)
24,773
税込単価
27,250
通常出荷日:1日目

【特長】・デイリーユース向けのスリムなデザインです。・ラップトップも収納可能です。・ジッパータイプのメ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 質量(g)
    2040.0
  • 材質1
    1000デニールコーデュラナイロン
  • 奥行(mm)
    127
  • 高さ(mm)
    622
  • 幅(mm)
    279
  • 容量(L)
    13
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0812028014460
836-1834
ステルスブラック
1個
0812028014477
836-1835
ドライアース
1個
0812028014484
836-1836
ミリタリーグリーン/グレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,773
( 27,250 )
1日目
24,773
( 27,250 )
1日目
24,773
( 27,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デイリーユース向けのスリムなデザインです。
・ラップトップも収納可能です。
・ジッパータイプのメインコンパートメント内部はポケットやMOLLEシステムなどがついており、荷物を整理して収納することができます。
・マチ部分に収納可能なレインカバー付です。
・ウエストベルトは取り外し可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EBERLE チェリーボムパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBERLE チェリーボムパック
EBERLE ガンランナーパック
EBERLE ビッグトップパック
EBERLE デストロイヤーパック
EBERLE オペレーターパック
EBERLE タクティカル スキャバード
メーカーEBERLEEBERLEEBERLEEBERLEEBERLEEBERLE
通常価格24,77318,803 -34,72047,040 -102,61210,267 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目1日目1日目
商品タイプ-
質量(g)2040.01590.03360.03630.04620.01590.0
材質11000デニールコーデュラナイロンNT7(リップストップ加工/H2HP、HT)500デニールアラミドナイロン-1000デニールコーデュラナイロン1000デニールコーデュラナイロン
奥行(mm)12719125422925425.4~127
高さ(mm)622457838737686914

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト