17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBERLE スパイク キャンプ ダッフル

通常単価(税別)
5,165
税込単価
5,682
通常出荷日:4日目

【特長】・EBERLESTOCK社Jシリーズパック用に作られたダッフルパックです。・バックパック内部に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 質量(g)
    400.0
  • 材質1
    1000デニールコーデュラナイロン
  • 奥行(mm)
    229
  • 高さ(mm)
    559
  • 幅(mm)
    330
  • 容量(L)
    49
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0899126000755
836-1853
コヨーテブラウン
1個
0812028011476
836-1855
ミリタリーグリーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,165
( 5,682 )
4日目
5,165
( 5,682 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EBERLESTOCK社Jシリーズパック用に作られたダッフルパックです。
・バックパック内部に入れて中身の整理に使用することもできますが、外に取り付けてバックパックの容量を増やす用途で使うこともできます。
【材質】
・1000デニールコーデュラナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EBERLE スパイク キャンプ ダッフルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBERLE スパイク キャンプ ダッフル
EBERLE ガンランナーパック
EBERLE チェリーボムパック
EBERLE アップレンジャーパック
EBERLE デストロイヤーパック
EBERLE ビッグトップパック
メーカーEBERLEEBERLEEBERLEEBERLEEBERLEEBERLE
通常価格5,16518,803 -24,77361,78647,040 -34,720
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目2日目1日目
商品タイプ
質量(g)400.01590.02040.03180.03630.03360.0
材質11000デニールコーデュラナイロンNT7(リップストップ加工/H2HP、HT)1000デニールコーデュラナイロン1000デニールコーデュラナイロン-500デニールアラミドナイロン
奥行(mm)229191127178229254
高さ(mm)559457622559737838

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト