17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBERLE サドルバッグ

通常単価(税別)
3,086
税込単価
3,395
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・パッドロックウェビングもしくはテザーアタッチメントでバックパック等へ取り付け可能です。・EB...

詳細を確認
  • 質量(g)
    280
  • 奥行(mm)
    76
  • 高さ(mm)
    432
  • 幅(mm)
    127
  • 容量(L)
    3
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • その他

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

その他

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
オプション
0812028014200
836-1874
1000デニールコーデュラナイロン(A3SBHP/HTはNT7(リップストップ加工))
HP(ウエスタンスロープ)
1個
オプション
0812028012053
836-1875
NT7(リップストップ加工)
HT(ティンバーヴェイル)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,086
( 3,395 )
1日目
3,086
( 3,395 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッドロックウェビングもしくはテザーアタッチメントでバックパック等へ取り付け可能です。
・EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適ですが、その他バックパックにも取り付け可能です。
【材質】
・1000デニールコーデュラナイロン(A3SBHP/HTはNT7(リップストップ加工))

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EBERLE サドルバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBERLE サドルバッグ
EBERLE ビッグトップパック
EBERLE デストロイヤーパック
EBERLE ガンランナーパック
EBERLE チェリーボムパック
EBERLE オペレーターパック
メーカーEBERLEEBERLEEBERLEEBERLEEBERLEEBERLE
通常価格3,08634,72047,040 -18,803 -24,773102,612
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目〜1日目1日目
質量(g)2803360.03630.01590.02040.04620.0
奥行(mm)76254229191127254
高さ(mm)432838737457622686
幅(mm)127305305241279305
容量(L)310060231377

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト