17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBERLE ガンランナーパック

通常単価(税別)
18,80323,627
税込単価
20,68325,990
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・スキャバード(鞘)がついており、長尺物の収納、運搬にご使用いただけるバックパックです。・メイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 質量(g)
    1590.0
  • 材質1
    NT7(リップストップ加工/H2HP、HT)
  • 奥行(mm)
    191
  • 高さ(mm)
    457
  • 幅(mm)
    241
  • 容量(L)
    23
  • 材質2
    500デニールコーデュラナイロン(H2MC、ME、MJ)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0812028013838
836-1817
HP(ウエスタンスロープ)
1個
0899126000816
836-1818
HT(ティンバーヴェイル)
1個
0812028013869
836-1819
コヨーテブラウン
1個
0812028013876
836-1820
ドライアース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,627
( 25,990 )
2日目
18,803
( 20,683 )
1日目
18,803
( 20,683 )
2日目
23,627
( 25,990 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スキャバード(鞘)がついており、長尺物の収納、運搬にご使用いただけるバックパックです。
・メインコンパートメントとトップコンパートメントがわかれており、荷物を整理して収納することができます。
・MOLLEシステムがついているので別売りのポーチを取り付けることができます。
・スキャバード部分は使用してないときは本体マチ部分に収納可能です。
【材質】
・NT7(リップストップ加工/H2HP、HT)
・500デニールコーデュラナイロン(H2MC、ME、MJ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EBERLE ガンランナーパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBERLE ガンランナーパック
EBERLE ビッグトップパック
EBERLE アップレンジャーパック
EBERLE チェリーボムパック
EBERLE デストロイヤーパック
EBERLE オペレーターパック
メーカーEBERLEEBERLEEBERLEEBERLEEBERLEEBERLE
通常価格18,803-34,72061,78624,77347,040 -102,612
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ-
質量(g)1590.03360.03180.02040.03630.04620.0
材質1NT7(リップストップ加工/H2HP、HT)500デニールアラミドナイロン1000デニールコーデュラナイロン1000デニールコーデュラナイロン-1000デニールコーデュラナイロン
奥行(mm)191254178127229254
高さ(mm)457838559622737686

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト