17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBERLE オペレーターパック

通常単価(税別)
102,612
税込単価
112,873
通常出荷日:1日目

【特長】・メインコンパートメントへはフロント上部と正面からそれぞれアクセス可能です。・スキャバード(鞘...

詳細を確認
  • 質量(g)
    4620.0
  • 材質1
    1000デニールコーデュラナイロン
  • 奥行(mm)
    254
  • 高さ(mm)
    686
  • 幅(mm)
    305
  • 容量(L)
    77

型番:

G4MC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G4MCの仕様・寸法情報

商品タイプ
JANコード
0812028011605
質量(g)
4620.0
トラスココード
836-1814
材質1
1000デニールコーデュラナイロン
奥行(mm)
254
高さ(mm)
686
コヨーテブラウン
幅(mm)
305
容量(L)
77

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G4MC

商品タイプ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0812028011605
836-1814
コヨーテブラウン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,612
( 112,873 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メインコンパートメントへはフロント上部と正面からそれぞれアクセス可能です。
・スキャバード(鞘)は不使用時バックパックの底の部分に畳んで収納することができます。
・体のサイズに合わせて肩ストラップを調整することができます。
【材質】
・1000デニールコーデュラナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EBERLE オペレーターパックの型番G4MCのページです。 型番G4MCに関する仕様情報を記載しております。
EBERLE オペレーターパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBERLE オペレーターパック
EBERLE ガンスリンガーIIパック
EBERLE デストロイヤーパック
EBERLE ビッグトップパック
EBERLE ガンランナーパック
EBERLE チェリーボムパック
メーカーEBERLEEBERLEEBERLEEBERLEEBERLEEBERLE
通常価格102,61268,150 -47,040 -34,72018,803 -24,773
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目1日目〜1日目
質量(g)4620.03720.03630.03360.01590.02040.0
材質11000デニールコーデュラナイロン500デニールコーデュラナイロン-500デニールアラミドナイロンNT7(リップストップ加工/H2HP、HT)1000デニールコーデュラナイロン
奥行(mm)254203229254191127
高さ(mm)686559737838457622
幅(mm)305254305305241279

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト