17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ALPS-M COMPRESSION(コンプレッション)

通常単価(税別)
2,7803,460
税込単価
3,0583,806
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・トップリッドにポケットがついているスタッフサックです。・縦方向にコンプレッションベルトが複数...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 材質1
    ポリエステル(リップストップ)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 径(mm)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

径(mm)

長さ(mm)

最小発注数量
ラスト
0703438726008
200.0
835-8945
229
508
1個
オリーブ
0703438736007
240.0
835-8946
279
584
1個
ブルー
0703438746006
260.0
835-8947
305
635
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,780
( 3,058 )
4日目
3,086
( 3,395 )
4日目
3,460
( 3,806 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップリッドにポケットがついているスタッフサックです。
・縦方向にコンプレッションベルトが複数ついているため、中身をしっかりと圧縮することができます。
【材質】
・ポリエステル(リップストップ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALPS-M COMPRESSION(コンプレッション)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ALPS-M COMPRESSION(コンプレッション)
ALPS-M CYCLONE(サイクロン)
ALPS-M DRYSACK(ドライサック)
コマンダー+パック
電工トートバッグ TT-M
電工バケツ EA925Mシリーズ
メーカーALPS BRANDSALPS BRANDSALPS BRANDSALPS BRANDSフジ矢エスコ
通常価格2,780-2,712 -3,273 -19,8898,8015,532 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜4日目3日目1日目
商品タイプ-
材質1ポリエステル(リップストップ)70デニールナイロン70デニールナイロン(リップストップ)ナイロン(リップストップ)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト