17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラビナリール キーリング付

通常単価(税別)
351446
税込単価
386491
通常出荷日:1日目

【特長】・カラビナと一体化した伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです・キーリング付です・カラ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • コード長さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

コード長さ(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4989999497526
855-2582
13.000
700
138
32.5
8個
4989999497519
855-2581
15
400
130
27
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
446
( 491 )
1日目
351
( 386 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラビナと一体化した伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです
・キーリング付です
・カラビナと一体化した伸縮自在のリールです
【用途】
・鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナリール キーリング付 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナリール キーリング付
アルミカラビナ キーリング付 6mm
アルミカラビナ キーリング付 7mm
DTアルミカラビナ キーリング付 8mm
キーバック(カラビナ付)
スマートリール
メーカートラスコ中山DBLTACTDBLTACTDBLTACTダイケンTJMデザインタジマツール
通常価格351-471 -5535714,7423,542 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目2日目1日目
商品タイプキーバック・キーリール---キーバック・キーリール-
引込力(g)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング