17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

沈子コードドラム巻 60g/m(約5mm)×100m

通常単価(税別)
16,58215,525
税込単価
18,24017,078
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・重りを中芯に入れ編んだロープのため、水に沈みやすくなるロープです【用途】・刺網、定置網、オイ...

詳細を確認
  • ブラック
  • 包装形態
    ドラム巻
  • JANコード
    4903599065176
  • トラスココード
    829-1189
  • 線径(mm)
    5
  • 長さ(m)
    100
  • 材質1
    ポリエステル
  • 材質2
  • 質量(g)
    6000.0

型番:

PRIN-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PRIN-60の仕様・寸法情報

ブラック
包装形態
ドラム巻
JANコード
4903599065176
トラスココード
829-1189
線径(mm)
5
長さ(m)
100
材質1
ポリエステル
材質2
質量(g)
6000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PRIN-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,58215,525
( 17,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重りを中芯に入れ編んだロープのため、水に沈みやすくなるロープです
【用途】
・刺網、定置網、オイルフェンス用、カーテンウェイト用に
【材質】
・ポリエステル
・鉛

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

沈子コードドラム巻 60g/m(約5mm)×100mの型番PRIN-60のページです。 型番PRIN-60に関する仕様情報を記載しております。
沈子コードドラム巻 60g/m(約5mm)×100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
沈子コードドラム巻 60g/m(約5mm)×100m
フロートロープドラム巻 12g/m(約6.5mm) ×165m
クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m
ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m
ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m
ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格16,58221,9062,5581,5086,0363,071
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
ブラックグリーンレッド
包装形態ドラム巻ドラム巻バンド掛巻バンド掛巻シュリンクパックバンド掛け/シュリンクパック
JANコード490359906517649035990651694903599112405490359911241249035991125594903599053739
トラスココード829-1189829-1188827-6080827-5887827-8822113-5461
線径(mm)56.566129

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト