17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク ロープスライダー 3~4.5mm用【4個入り】

通常単価(税別)
106
税込単価
117
通常出荷日:1日目

【特長】・ロープの長さを簡単に調整できます。・ロープワークをすることなく簡単にループができます。【用途...

詳細を確認
  • その他
  • その他
    オプション
  • 色詳細
    オレンジ
  • JANコード
    4903599018820
  • トラスココード
    855-6038
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 適用ロープ径(mm)
    3~4.5
  • 質量(g)
    11.500

型番:

KJ-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

KJ-24の仕様・寸法情報

その他
その他
オプション
色詳細
オレンジ
JANコード
4903599018820
トラスココード
855-6038
材質1
ABS樹脂
適用ロープ径(mm)
3~4.5
質量(g)
11.500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KJ-24
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106
( 117 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープの長さを簡単に調整できます。
・ロープワークをすることなく簡単にループができます。
【用途】
・テント・タープなどのロープ調整に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープスライダー 3~4.5mm用の型番KJ-24のページです。 型番KJ-24に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク ロープスライダー 3~4.5mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク ロープスライダー 3~4.5mm用
ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m
ユタカメイク PP迷彩ロープ 8mm×10m
ユタカメイク ロープ エステルWブレードドラム巻 6φ×1m コウハク
反射標識ロープ(3つ打タイプ)
ユタカメイク ロープ PSロープ 5φ×300m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格1064,8583,87817233,9971,928
通常出荷日1日目6日目4日目5日目1日目1日目
その他その他その他その他その他-
その他オプション-----
色詳細オレンジオレンジ迷彩色赤白黄/黒-
JANコード49035990188204903599036336490359911272649035990546824903599063516-
トラスココード855-6038113-2344855-2750113-7010754-1457-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト