ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク PP迷彩ロープ 8mm×10m

通常単価(税別)
3,693
税込単価
4,062
通常出荷日:4日目

【特長】・山間部やカモフラージュ用として最適なロープです。【用途】・荷物の固定、結束、アウトドアに。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープ
  • 種類
    48打
  • 材質
    その他
  • その他
  • 線径×長さ (mm×m)
    8×10
  • 材質詳細
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    迷彩色
  • 包装形態
    シュリンクパック
  • JANコード
    4903599112726
  • トラスココード
    855-2750
  • 引張強度(kN)
    約4.6
  • 質量(g)
    298.000

ご注意

  • 身体の確保、荷物の吊り下げなどの用途にはご使用いただけません。
  • 身体の確保、荷物の吊り下げなどの用途にはご使用いただけません。

型番:

MSR-81
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSR-81の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープ
種類
48打
材質
その他
その他
線径×長さ(mm×m)
8×10
材質詳細
ポリプロピレン(PP)
色詳細
迷彩色
包装形態
シュリンクパック
JANコード
4903599112726
トラスココード
855-2750
引張強度(kN)
約4.6
質量(g)
298.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSR-81
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,693
( 4,062 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・山間部やカモフラージュ用として最適なロープです。
【用途】
・荷物の固定、結束、アウトドアに。

ご注意

  • 身体の確保、荷物の吊り下げなどの用途にはご使用いただけません。
  • 身体の確保、荷物の吊り下げなどの用途にはご使用いただけません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク PP迷彩ロープ 8mm×10mの型番MSR-81のページです。 型番MSR-81に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク PP迷彩ロープ 8mm×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク PP迷彩ロープ 8mm×10m
ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m
ユタカメイク ロープ エステルWブレードドラム巻 6φ×1m コウハク
反射標識ロープ(3つ打タイプ)
ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 8φ×200m
ユタカメイク ロープ KPロープドラム巻 16φ×1m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格3,6934,85817229,28015,923270
通常出荷日4日目6日目5日目1日目6日目6日目
商品タイプロープロープロープ標識ロープロープロープ
種類48打-24打(Wブレード打)3つ打3つ打3つ打
材質その他その他ポリエステルポリエチレン(PE)ポリエステルポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃
その他その他その他その他--
線径×長さ(mm×m)8×1015×66×112×1008×20016×100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト