17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防振手袋 No.3

通常単価(税別)
2,789
税込単価
3,068
通常出荷日:1日目

【特長】・手のひら側防振パッド入りで振動を軽減します。・振動工具などの作業による振動を軽減し、手を守り...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • トラスココード
    855-5292
  • JANコード
    4952558152709
  • 質量(g)
    190
  • 材質1
    手のひら部:ポリウレタン、牛本革
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 手のひら周り(cm)
    25
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 材質2
    手甲部:ポリエステル
  • 材質3
    手のひら部:ポリウレタン
  • ホワイト

型番:

1527
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1527の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
トラスココード
855-5292
JANコード
4952558152709
質量(g)
190
材質1
手のひら部:ポリウレタン、牛本革
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
25
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
8.5
材質2
手甲部:ポリエステル
材質3
手のひら部:ポリウレタン
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1527
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,789
( 3,068 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひら側防振パッド入りで振動を軽減します。
・振動工具などの作業による振動を軽減し、手を守ります。
【用途】
・振動作業に。
【材質】
・手のひら部:ポリウレタン、牛本革
・手甲部:ポリエステル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振手袋 No.3の型番1527のページです。 型番1527に関する仕様情報を記載しております。
防振手袋 No.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振手袋 No.3
防振手袋 ダンシングネオ
防振手袋 ダンシング
作業用防振手袋
防振手袋 T-1
防振手袋(溶接作業タイプ)
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブトラスコ中山カミキカミキ
通常価格2,7893,0682,243 -5,4524,9894,340
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
サイズフリーL-フリーフリーフリー
トラスココード855-5292855-5293----
JANコード49525581527094952558152808----
質量(g)190123.000----
材質1手のひら部:ポリウレタン、牛本革手のひら部:牛本革、振動軽減パッド人工皮革、振動軽減パッド---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト