ファクトリーサプライ用品技術窓口

防振手袋 ダンシングネオ

通常単価(税別)
3,068
税込単価
3,375
通常出荷日:1日目

【特長】・厚手牛本革使用で耐久性があります。・振動工具などの作業による振動を軽減し、手を守ります。・手...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • トラスココード
    855-5293
  • JANコード
    4952558152808
  • 質量(g)
    123.000
  • 材質1
    手のひら部:牛本革、振動軽減パッド
  • 厚さ(mm)
    1.2
  • 手のひら周り(cm)
    24
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    7.5
  • 袖口タイプ
    パイルゴム
  • 材質2
    手甲部:人工皮革
  • イエロー

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

型番:

1528
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1528の仕様・寸法情報

サイズ
L
トラスココード
855-5293
JANコード
4952558152808
質量(g)
123.000
材質1
手のひら部:牛本革、振動軽減パッド
厚さ(mm)
1.2
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
7.5
袖口タイプ
パイルゴム
材質2
手甲部:人工皮革
イエロー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1528
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,068
( 3,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手牛本革使用で耐久性があります。
・振動工具などの作業による振動を軽減し、手を守ります。
・手のひらに振動吸収材を内蔵しています。
【用途】
・振動作業に。

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振手袋 ダンシングネオの型番1528のページです。 型番1528に関する仕様情報を記載しております。
防振手袋 ダンシングネオのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振手袋 ダンシングネオ
防振手袋 No.3
防振手袋 ダンシング
作業用防振手袋
防振手袋 T-1
防振手袋(溶接作業タイプ)
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブトラスコ中山カミキカミキ
通常価格3,0682,7892,243 -5,4524,9894,340
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
サイズLフリー-フリーフリーフリー
トラスココード855-5293855-5292----
JANコード49525581528084952558152709----
質量(g)123.000190----
材質1手のひら部:牛本革、振動軽減パッド手のひら部:ポリウレタン、牛本革人工皮革、振動軽減パッド---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト