17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DAILOVE 防寒用手袋 ダイローブ103K(L)

通常単価(税別)
3,550
税込単価
3,905
通常出荷日:4日目

【特長】・-60℃環境下でも硬くならないポリウレタンを使用した防寒用手袋です。・雪の浸入を防ぐカフス付...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • イエロー
  • JANコード
    4940656013336
  • トラスココード
    721-9032
  • 厚さ(mm)
    2.5
  • 手のひら周り(cm)
    26.8
  • 全長(cm)
    30.0
  • 中指長さ(cm)
    7.7
  • 質量(g)
    131
  • 材質1
    表:ポリウレタン
  • 材質2
    裏:綿
  • 材質3
    インナー:ナイロンハーフ

型番:

D103KL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D103KLの仕様・寸法情報

サイズ
L
イエロー
JANコード
4940656013336
トラスココード
721-9032
厚さ(mm)
2.5
手のひら周り(cm)
26.8
全長(cm)
30.0
中指長さ(cm)
7.7
質量(g)
131
材質1
表:ポリウレタン
材質2
裏:綿
材質3
インナー:ナイロンハーフ
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
D103KL
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,550
( 3,905 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・-60℃環境下でも硬くならないポリウレタンを使用した防寒用手袋です。
・雪の浸入を防ぐカフス付タイプです。
・インナーには乾燥が速いナイロンハーフを使用しています。
・熱湯でも樹脂の軟化や硬化はありません。
・表面は、すべり止めシワ加工を施しています。
・靴底と同素材のポリウレタンを使用しているため丈夫で、軽くて柔らかいです。
【用途】
・除雪・雪かき・雪下ろしに。●冷凍倉庫・冷蔵倉庫に。●0℃・-10℃・-20℃・-30℃・-40℃での作業に。
・洗車・整備、メンテナンス作業に。
・ガソリン、灯油、軽油などの油周り作業に。
・林業●間伐・伐採作業●ユンボ、クレーン、リフトなどの重機操作●玉掛け周辺業務●土木作業
・農作業●田植え機・コンバイン・トラクター運転●農薬噴霧●草刈り
・警備・保安作業●道路工事
・漁業・港湾・水場仕事●水産加工
【材質】
・表:ポリウレタン
・裏:綿
・インナー:ナイロンハーフ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAILOVE 防寒用手袋 ダイローブ103K(L)の型番D103KLのページです。 型番D103KLに関する仕様情報を記載しております。
DAILOVE 防寒用手袋 ダイローブ103K(L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DAILOVE 防寒用手袋 ダイローブ103K(L)
防寒用手袋 ダイローブ103K
防寒用手袋 ダイローブ108
防寒用手袋 ダイローブ102-55
防寒用手袋 ダイローブ120
防寒手袋 ダイローブTG151
メーカーダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴム
通常価格3,5502,5681,51610,2972,6992,875
通常出荷日4日目5日目5日目5日目1日目11日目
サイズLLLWL--
イエローイエローイエロー
JANコード4940656013336494065601333649406560180964940656012537--
トラスココード721-9032721-9032721-9083721-8991--
厚さ(mm)2.5---2.11.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト